Publier vos produits
Industrial Crossover Ladders
Industrial Crossover Ladders
    ErectaStep

    Industrial Crossover Ladders

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Offrez à vos travailleurs un accès sécurisé aux obstacles et aux barrières grâce à nos escaliers industriels croisés. Construits en aluminium durable, nos escaliers peuvent être placés sur des tuyaux, des murs de toit et d'autres obstacles, vous offrant un accès fiable.

    Nos échelles transversales industrielles sont faciles à assembler sans soudure ni fabrication. Voir nos escaliers croisés

      Ce produit comprend les composants suivants :
    • 1x plate-forme universelle : estampée pour une surface de marche à traction positive, chaque plate-forme est fabriquée en aluminium durable. Les unités ont des modèles de trous de boulon communs pour les escaliers, les autres plates-formes et les mains courantes.
    • 2x Mains courantes : Chacune a des inserts universels de plaque d'écrou et est préfabriquée pour s'adapter à un côté de 36″ de notre plate-forme modulaire. Les mains courantes de la construction de tuyaux sont enduites de poudre et fabriquées en aluminium.
    • 2 escaliers en aluminium : les escaliers à 6 marches sont conçus pour être reliés entre eux. Les unités ont une surface de plate-forme de 36″ (914 mm) et un dégagement de plate-forme de 30″ (762 mm). Les surfaces à traction positive estampées de 26″ (660 mm) sont préfabriquées pour s'adapter à n'importe quel côté de nos plates-formes.
    Spécification
    • Specifications

      Max Height8' 0"
      Max Length10' 6"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance4' 6"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrial-crossover-ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture