Publier vos produits
Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder
Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder
    ErectaStep

    Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder

    Traduit par Google,

    Permet d'accéder à plusieurs niveaux et hauteurs.

    Ce modèle permet à plus d'un travailleur d'accéder à l'équipement en même temps. Construits en aluminium durable, nos escaliers à plate-forme élévatrice offrent à vos travailleurs un espace de travail sûr et ouvert.

    Notre plate-forme élévatrice industrielle est facile à assembler. Grâce à nos composants modulaires, aucune soudure ou fabrication n'est nécessaire pour construire votre système d'escalier industriel. Ce produit comprend les composants suivants : 4 plateformes universelles : estampées pour une surface de marche à traction positive, chaque plateforme est fabriquée en aluminium durable. Les unités ont des modèles de trous de boulon communs pour les escaliers, les autres plates-formes et les mains courantes. 8x Mains courantes : Chacune a des inserts de plaque d'écrou universels et est préfabriquée pour s'adapter à un côté de 36″ (914mm) de notre plate-forme modulaire. Les mains courantes de la construction de tuyaux sont enduites de poudre et fabriquées en aluminium. 1 escalier en aluminium (3 marches) : les escaliers à 3 marches sont conçus pour être reliés entre eux. Les unités ont une surface de plate-forme de 63″ (1600 mm) et un dégagement de plate-forme de 57″ (1448 mm). Les surfaces à traction positive estampées de 26″ (660 mm) sont préfabriquées pour s'adapter à n'importe quel côté de nos plates-formes. Support de tour 3x (6 étapes) : les unités de tour à 6 étapes peuvent être connectées ensemble. Il existe trois options : une tour unique avec une plate-forme unique, deux plates-formes avec une tour entre elles ou des supports de tour sur plusieurs côtés d'une plate-forme. Support de tour 3x (3 étapes) : les unités de tour à 3 étapes peuvent être connectées ensemble. Il existe trois options : une tour unique avec une plate-forme unique, deux plates-formes avec une tour entre elles ou des supports de tour sur plusieurs côtés d'une plate-forme.

    Spécification
    • Specifications

      • IBC and OSHA Compliant
      • Heavy Duty Aluminum Construction
      • Extra Wide Treads
      • Railing with Balusters
      • Durable Powder Coated Finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrial-step-up-platform-7-step-ladder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture