Publier vos produits
Maintenance Access Platforms
Maintenance Access Platforms
    ErectaStep

    Maintenance Access Platforms

    Traduit par Google,

    Fabriqué en aluminium durable et expédié le jour même.

    Nos plates-formes d'accès pour la maintenance industrielle permettent d'accéder en toute sécurité aux zones surélevées et difficiles d'accès. Que vos travailleurs aient besoin d'accéder à des vannes ou à des équipements, nos plateformes de maintenance les amèneront là où ils doivent être.

    Description du produitNos plates-formes d'accès pour la maintenance sont faciles à assembler. Grâce à nos composants modulaires, aucune soudure ou fabrication n'est nécessaire pour construire votre système d'escalier industriel. Ce produit comprend les composants suivants :

    • Plateforme universelle 3x : estampée pour une surface de marche à traction positive, chaque plateforme est fabriquée en aluminium durable. Les unités ont des modèles de trous de boulon communs pour les escaliers, les autres plates-formes et les mains courantes.
    • 7x Mains courantes : Chacune a des inserts de plaque d'écrou universels et est préfabriquée pour s'adapter à un côté de 36″ (914 mm) de notre plate-forme modulaire. Les mains courantes en aluminium de construction de tuyau sont enduites de poudre et conformes à l'OSHA.
    • 1x escalier en métal (6 marches) : les escaliers à 6 marches sont conçus pour être reliés entre eux. Les unités ont une surface de plate-forme de 63″ (1600 mm) et un dégagement de plate-forme de 57″ (1448 mm). Les surfaces à traction positive estampées de 26″ (660 mm) sont préfabriquées pour s'adapter à n'importe quel côté de nos plates-formes.
    • 1x Tower Support (6-step): Les unités de tour à 6 étapes peuvent être connectées ensemble. Il existe trois options : une seule tour avec une seule plate-forme, deux plates-formes avec une tour entre elles ou des supports de tour sur plusieurs côtés d'une plate-forme.


    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maintenance-access-platforms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture