Publier vos produits
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 125 mm diffuser

    ERGOVENT RONDO COANDA 100-125 est un diffuseur de forme ronde, un diffuseur de ventilation encastré conçu pour diffuser l’air le long de la surface du plafond grâce à l’effet Coanda, idéal pour les intérieurs modernes où le confort du débit d’air et la discrétion sont essentiels.

    Caractéristiques principales :

    • Conception à effet Coanda : dirige le flux d’air le long du plafond plutôt que vers le bas, ce qui est idéal pour les zones où les personnes sont assises ou travaillent directement sous le diffuseur.
    • Capot central renforcé, une protection « armure » : le bouclier interne en plastique protège le capot en plâtre contre les dommages sur les bords lors du retrait ou en cas de chute accidentelle.
    • Treillis de renfort prédécoupé inclus : treillis en fibre de verre fourni en usine, sans découpe ni approvisionnement supplémentaire nécessaire lors de l’installation.
    • Corps en plâtre de haute qualité : moulage solide, sans bulles, avec éléments de fixation intégrés, surface lisse prête à peindre.
    • Options de raccordement universelles : compatible avec les conduits métalliques, les conduits flexibles ou les systèmes de conduits en plastique via un boîtier de raccordement.
    • Montage rapide et flexible : se fixe directement aux plaques de plâtre grâce à des fixations réglables adaptées à toutes les épaisseurs de plaques de plâtre.
    • Fonctionnement ultra-silencieux : les propriétés acoustiques du plâtre et la conception aérodynamique assurent un niveau sonore minimal.

    Avantages principaux :

    • Installation facile, rapide et simple
    • Peut être entièrement peint avec la même couleur et la même peinture que les plafonds ou les murs
    • Aucune trace de saleté ne se forme autour du diffuseur
    • Convient aux plaques de plâtre en simple couche, double couche ou d’épaisseur personnalisée
    • Emballage sûr et sécurisé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-coanda-125-mm-diffuser-copy
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord