Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Absolute Evo Double

No d'article: Sliding_Door_Absolute_Evo_Double
Fabricant: Ermetika
Famille de produits: Flush doors
Groupe de produits: Absolute Evo
Date de publication: 2018-07-18
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (1)

Absolute Evo, en sa version Double vantaux, est le contre-châssis sans finition extérieure qui se fond parfaitement avec le mur en le libérant de tous montants et encadrements. Les profils s’intègrent totalement avec le mur : idéal pour ceux qui possèdent une vision minimaliste en orientant l’essentiel du design. Les dimensions sur mesure en largeur et hauteur permettent plusieurs possibilités de personnalisation.

Panneaux profilés en tôle d’acier galvanisé de qualité DX51 Z100 d’une épaisseur de 0,7mm; rail en aluminium anodisé AW6060 10 microns; Kit charriots supportant 100 kg de charge garantie et 100.000 cycles d’ouverture et fermeture.


Materiau principal: Sheet metal
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 la description: Sliding doorset systems
NBS Reference Code: 59-23-77
NBS Reference la description: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Doors - Sliding

Nom Valeur
Glazing Thickness 8 mm — 12 mm
Material - Core wood
Thickness 40 mm
Wall Type plaster ; plasterboard

BIMobject®