Publier vos produits
EVOKIT DOUBLE - Porte Coulissante à Galandage Classique
EVOKIT DOUBLE - Porte Coulissante à Galandage Classique
    Ermetika

    EVOKIT DOUBLE - Porte Coulissante à Galandage Classique

    2.7 sur 5 étoiles2.7(6 Avis)
    EvoKit est la version non assemblée du système classique de porte coulissante Evolution, disponible dans un kit pratique facile et rapide à installer. Il est conçu pour résoudre tout problème lié aux espaces domestiques limités, permettant une utilisation maximale de l'espace. Remarque : le produit a des dimensions spécifiques pour chaque pays. Téléchargez le fichier BIM disponible pour l'Italie et l'Angleterre ou contactez l'entreprise pour plus d'informations. Disponible pour les épaisseurs de mur suivantes : PLAC DE PLÂTRE : 107 et 125 mm.
    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Système de porte coulissante en métal en kit composé de barres métalliques revêtues de zinc. - 12 barres de renforcement - Poids maximum de la porte 100 kg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding_door_Evokit_double
    • Famille de produitsInterior door systems
    • Groupe de produitsEvokit
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Afrique