Publier vos produits
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack

    Anna hat rack

    Traduit par Google,

    Un porte-manteau robuste et bien fait inspiré du modèle Classic, mais avec des supports en hêtre, bouleau ou chêne moulé au lieu de tubes en acier.

    Spécification
    • Measurement:

      350x295x mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 135

      Material:

      Shelf material: Steel

      Hook material: Plastic

      Steel shelf, brackets in moulded wood; oak, beech or birch, hooks in plastic.

      Finish:

      Bracket color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.anna-hat-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsAnna hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord