Publier vos produits
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench

    Bench 67 - Wall mounted bench

    Traduit par Google,

    Le banc mural pour environnements publics est un choix évident pour ceux qui souhaitent offrir des sièges fonctionnels.

    L'avantage de choisir un banc mural est qu'il se fixe solidement au mur de manière permanente, sans aucun risque de déplacement.

    Spécification
    • Measurement:

      397x350 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 8

      CC-Height (mm): 260

      Material:

      Stand material: Steel

      Three lacquered boards in different woods with brackets in powder-coated steel.

      Finish:

      Seat color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-67
    • Famille de produitsBenches
    • Groupe de produitsBench 67
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord