Publier vos produits
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68

    Bench 68

    Traduit par Google,

    Un simple banc peut être utile dans de nombreuses situations différentes, notamment dans le couloir où vous pourriez avoir envie de vous asseoir pour enfiler vos chaussures.

    Ce banc peut facilement être placé dans la cuisine ou comme meuble d'entrée séparé.

    Comme il est relativement petit, il n’y a aucun problème pour lui trouver un espace adapté.

    Grâce à sa conception stable, il n'y a aucun risque qu'il se plie ou se casse si le sol n'est pas tout à fait plan.

    Spécification
    • Measurement:

      370x450 mm (DxH)

      Material:

      Stand material: Steel

      Three lacquered boards in different woods with brackets in powder-coated steel.

      Finish:

      Seat color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-68
    • Famille de produitsBenches
    • Groupe de produitsBench 68
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord