Publier vos produits
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests
Bench 70 - with hooks and backrests

    Bench 70 - with hooks and backrests

    Traduit par Google,

    Si un banc normal ne répond pas à vos besoins, vous pouvez choisir un modèle simple face avec crochets et dossiers.

    Le banc simple face convient à tous ceux qui ont besoin d'un siège avec plusieurs fonctions.

    Consultez nos informations produits pour connaître les différentes options parmi lesquelles choisir.

    Spécification
    • Measurement:

      380x1700 mm (DxH)

      Material:

      Stand material: Steel

      Hook material: Steel

      Lacquered boards in different woods with brackets in powder-coated steel and double school hooks in chromed finish.

      Finish:

      Hook color: Chrome

      Strip color: Clear coated

      Seat color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-70
    • Famille de produitsBenches
    • Groupe de produitsBench 70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord