Publier vos produits
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack

    Classic hat rack

    Traduit par Google,

    Gunnar Bolin a conçu le porte-chapeaux Classic à la fin des années 1950.

    Sa forme arrondie a innové et a sauvé de nombreuses têtes des bords tranchants.

    Un porte-manteau très fonctionnel et durable, très flexible et disponible en différentes largeurs pour s'adapter à votre couloir. Il a un look rétro mais s'adapte à de nombreux styles de couloir différents.

    Ce qui diffère d'une largeur à l'autre, c'est le nombre de crochets.

    Nous pouvons proposer ce produit assemblé pour des projets et également dans des longueurs supérieures à 1200 mm. Contactez-nous pour un devis.

    Spécification
    • Measurement:

      296x290 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 7

      CC-Height (mm): 118

      Material:

      Bracket material: Steel

      Shelf material: Steel

      Hook material: Plastic

      Steel shelf and brackets with plastic hooks and hanging rail in mild steel tube.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-hat-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsClassic hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_84_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hat stands
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord