Publier vos produits
Funk hat rack
Funk hat rack
Funk hat rack
Funk hat rack
Funk hat rack
Funk hat rack
Funk hat rack

    Funk hat rack

    Traduit par Google,

    Le porte-chapeaux Funk est fabriqué en acier inoxydable avec une barre en chêne.

    Conçu par Mats Theselius dans les années 1990, mais récemment perfectionné et mis en production.

    Un porte-manteau élégant et robuste qui respire la qualité. Pour les projets, nous pouvons le livrer dans d'autres largeurs (1830 mm, 2440 mm).

    Pour chaque largeur, un support supplémentaire sera ajouté. Veuillez nous contacter pour un devis et plus d'informations. CC-avec (mm) est flexible.

    Les fixations murales sont réglables.

    Spécification
    • Measurement:

      320x160 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 54

      For projects we can deliver this in other widths (1830 mm, 2440 mm). For every width an extra bracket will be added. Please contact us for a quote and more information. CC-with (mm) is flexible. The wall-mounting fits are adjustable

      Material:

      Bracket material: Stainless steel

      Shelf material: Stainless steel

      Hook material: Stainless steel

      Finish:

      Hook color: Electro polished

      Bracket color: Electro polished

      Shelf color: Electro polished

      Hanger tube color: Oiled oak


    Spécifications techniques
    • Réference unique.funk-hat-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsFunk Hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord