Publier vos produits
Funk shoe rack
Funk shoe rack
Funk shoe rack
Funk shoe rack
Funk shoe rack
Funk shoe rack

    Funk shoe rack

    Traduit par Google,

    Le porte-chaussures autoportant Funk est fabriqué en acier inoxydable et conçu pour s'adapter au porte-chapeaux Funk.

    Conçu par Mats Theselius dans les années 1990, mais récemment perfectionné et mis en production.

    Un meuble à chaussures propre et stable qui respire la qualité, il dispose d'une étagère supérieure intelligente et d'un bac d'égouttage amovible pratique.

    Spécification
    • Measurement:

      610 mm or 1220 mm (W)

      335x295 mm (DxH)

      For projects we can deliver this in other widths (1830 mm, 2440 mm). For every width an extra bracket will be added. Please contact us for a quote and more information.

      Material:

      Bracket material: Stainless steel

      Shelf material: Stainless steel

      Finish:

      Bracket color: Electro polished

      Shelf color: Electro polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.funk-shoe-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsFunk shoe rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord