Publier vos produits
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Traduit par Google,

    Le crochet mural Mama de Jonas Bergfeldt est un crochet de caractère qui accueille chaleureusement ses bras ouverts.

    Mama a reçu le prix « Outstanding Swedish Design » et a été salué lors de plusieurs salons internationaux.

    Le crochet Mama est l'étoile brillante de notre collection de crochets et s'adapte à la plupart des environnements.

    Spécification
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mama-hook
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsMama hook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord