Publier vos produits
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack
Nostalgi 291 hat rack

    Nostalgi 291 hat rack

    Traduit par Google,

    Le porte-manteaux Nostalgi 291 a été conçu dans les années 40.

    Il est devenu une alternative appréciée au précurseur classique, Nostalgi, après avoir reçu des commentaires de clients exprimant le souhait d'un porte-manteaux avec plus de profondeur et d'espace supplémentaire pour les cintres.

    Environ quatre-vingts ans plus tard, le porte-manteaux 291 est à nouveau mis en production.

    Cette fois-ci avec un design amélioré. Le porte-chapeaux fonctionne bien avec le porte-chaussures Nostalgi et est parfait pour ceux qui recherchent un porte-manteaux spacieux avec une barre supplémentaire pour les cintres mais qui souhaitent toujours un design simple et classique.

    Spécification
    • Measurement:

      324x188 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 160

      Width can be adjusted and can be as long or short as you want. Nostalgi can be extended to any length you like with an extension part comprising a middle bracket, bars and anchor hooks.

      Material:

      Bracket material: Aluminum

      Hook material: Aluminium

      The metals that are not finished, such as aluminium, brass and copper, come in their raw form, which may vary from one piece to another. Wood can also vary in appearance and the hooks have a glossier surface than the brackets in the aluminum version.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nostalgi-291-hat-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsNostalgi 291 hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord