Publier vos produits
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench
Nostalgi bench

    Nostalgi bench

    Traduit par Google,

    Il a fallu attendre 87 ans pour que le rack Nostalgi soit doté d'un banc dans sa gamme de produits. Malgré tout, le banc semble être un ajout évident à la gamme de produits.

    Inspiré par le porte-chapeaux et le porte-chaussures, Roger Persson a conçu un produit flexible et robuste qui s'étend indéfiniment à l'aide de supports centraux.

    Mais il peut également servir de meuble à chaussures autonome, de siège pour lacer vos chaussures à l'entrée, ou même d'une combinaison des deux.

    Comme pour les autres produits Nostalgi, les supports sont fabriqués en aluminium recyclé, reliés par des barres en métal ou en bois.

    Spécification
    • Measurement:

      350x450 mm (DxH)

      Width can be adjusted and can be as long or short as you want. Nostalgi can be extended to any length you like with an extension part comprising a middle bracket and bars.

      Material:

      Stand material: Aluminium

      The metals that are not finished, such as aluminium, brass and copper, come in their raw form, which may vary from one piece to another. Wood can also vary in appearance.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nostalgi-bench
    • Famille de produitsBenches
    • Groupe de produitsNostalgi bench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord