Publier vos produits
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack

    Tamburin hat rack

    Traduit par Google,

    La gamme Tamburin est née du désir d'Andreas Klippinge de concevoir quelque chose de « super fonctionnel ».

    Il a opté pour un porte-manteau, important pour les maisons suédoises et indispensable là où le climat scandinave avec ses grandes variations saisonnières impose de grandes exigences aux performances du couloir.

    Le porte-chapeaux Tamburin est composé de cadres et de crochets en acier peint par poudrage, associés à des barres en chêne laqué.

    L'angle des cadres révèle la simplicité volontaire de Tamburin, la précision du design et la haute qualité des matériaux. Malgré son apparence soignée, la collection Tamburin est très robuste.

    Le porte-chapeaux de largeur 1000 mm comprend 4 crochets simples et 3 crochets doubles et de largeur 600 mm comprend 3 crochets simples et 2 crochets doubles. Un porte-chapeaux spacieux et fonctionnel, livré déjà monté.

    Spécification
    • Measurement:

      340x290 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 145

      Material:

      Bracket material: Steel

      Hook material: Steel

      Bar material: Oak

      Finish:

      Hook color: Black textured

      Bracket color: Black textured

      Shelf color: Clear coated or/and black stained 

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tamburin-hat-rack
    • Famille de produitsHat racks & shoe racks
    • Groupe de produitsTamburin hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_84_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hat stands
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord