Publier vos produits
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Traduit par Google,

    Le distributeur de table Tork Xpressnap®, idéal pour les restaurants à service limité qui proposent des serviettes à table. Ce distributeur compact et moderne distribue les serviettes une par une, améliorant l'hygiène et réduisant la consommation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux systèmes de distribution de serviettes traditionnels. Disponible dans une large gamme de couleurs contemporaines, il est facile de s'agencer à votre décor.

    Spécification
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272611
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsNapkin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture