Publier vos produits
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Traduit par Google,

    Le distributeur de papier toilette Tork Mini Jumbo à 2 rouleaux est conçu pour les toilettes à forte fréquentation où l'efficacité et la réduction des coûts d'exploitation sont primordiales. Il contient deux rouleaux mini jumbo haute capacité pour garantir un approvisionnement constant en papier toilette. Remplacez le rouleau vide pendant que l'autre est encore utilisé pour un service continu. Les porte-rouleaux Tork Elevation arborent un design fonctionnel et moderne qui ne manquera pas de faire impression.

    • Capacité élevée : moins de maintenance et un risque réduit de pénurie de papier
    • La porte coulissante robuste minimise le gaspillage de rouleaux restants et assure une utilisation complète des deux rouleaux de papier toilette.
    • La fenêtre transparente indique quand il est temps de remplir le réservoir.
    • Le frein à rouleaux optimal évite le roulement libre des rouleaux et réduit ainsi la consommation.
    • Sa conception fermée protège les deux rouleaux de papier toilette pour une meilleure hygiène.
    • Certifié facile d'utilisation pour les utilisateurs et le personnel de nettoyage des sanitaires
    Spécification
    • Key benefits

      Elevation

      • Leave a lasting impression on your guests with this sleek modern design

      High capacity

      • Offers high capacity to serve more guests between refills.

      Lockable

      • Versatile lock mechanism helps control misuse

      Tork Vision Cleaning enabled

      • Tork Vision Cleaning uses the power of real-time data to identify when and where services are needed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.555560
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsJumbo roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.92
    • Largeur (pouces)5.71
    • Profondeur (pouces)17.64
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers