Publier vos produits
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    Traduit par Google,
    Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes épurées qui s'intègre parfaitement dans votre salle de bain. Créez une excellente impression qui renforce l'image de haute qualité de votre établissement. L'acier inoxydable élégant avec revêtement anti-empreintes digitales a fière allure et reste propre. • Une patère offre plus de commodité avec style • Correspond au look Image Design pour se fondre parfaitement • Facile à monter sans vis visibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.460014
    • Famille de produitsImage Design
    • Groupe de produitsHook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireABS
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_16
    • Description de l'Uniclass 2015Coat hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe