Publier vos produits
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur manuel d'essuie-mains en rouleau sans contact Tork Matic a une capacité élevée qui est idéale pour les toilettes très fréquentées que l'on trouve dans des endroits comme les écoles et les aéroports. Tork Elevation Touch-free, ne touchez que le papier que vous utilisez : Garantit une bonne hygiène. Une serviette à la fois : Réduit la consommation. Indicateur visuel de remplissage : S'affiche en vert lorsqu'il est plein, en rouge lorsque le distributeur a besoin d'être réparé. Facile à charger : Pour un remplissage rapide. Levier poussoir hygiénique : chargement rapide de la recharge ou utilisation en cas de perte de queue de papier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.551008
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)372
    • Largeur (mm)337
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)3.143
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers