Publier vos produits
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Traduit par Google,

    Tork PeakServe® : la dernière innovation conçue pour les toilettes à fort trafic où le personnel doit maximiser le temps de nettoyage et maintenir un bon flux de personnes. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, le système a une très grande capacité de plus de 1 000 essuie-mains, qui peuvent être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir le débit. Les recharges compressées sont rapides à remplir, peuvent être rechargées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, ce qui permet au personnel de se concentrer sur le nettoyage et non sur le remplissage.

    Spécification
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552511
    • Famille de produitsTork PeakServe
    • Groupe de produitsContinuous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers