Publier vos produits
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    Traduit par Google,
    La poubelle Tork 5 litres est une solution bienvenue pour fournir aux clients une poubelle hygiénique et polyvalente à jour. Faisant partie de la série de design primée Tork Elevation, il a également le look pour vraiment compléter votre salle de bain.
    • Facile à nettoyer
    • Élimination discrète
    • De petite taille
    • Gestion facile des déchets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.564000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsBin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)338
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste