Publier vos produits
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black

    Tork Floor Stand Red/Black

    Traduit par Google,
    Le support de sol Tork pour grands rouleaux est un distributeur mobile de conception ergonomique avec un déchirement sûr et fiable, une fonction de chargement facile et une construction extrêmement stable, ce qui est important dans de nombreux environnements industriels.
    • Grande capacité sur roulettes : Utilisation agréable, facile à déplacer
    • Dents renforcées en fibre de verre : Déchirement sûr et fiable du papier et du non-tissé
    • Arceau monobloc : Ergonomique et chargement rapide
    • Pieds en caoutchouc et construction métallique robuste : reste stable pendant la distribution
    • Poignée texturée et ergonomique : une prise en main sûre facilite le déplacement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.652008
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsFloor Stand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1006
    • Largeur (mm)656
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers