Publier vos produits
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke

    Tork Wall Stand, Red/Smoke

    Traduit par Google,
    Le support mural Tork pour grands rouleaux est un distributeur de conception ergonomique avec une fonction de déchirement sûre et fiable, une fonction de chargement facile et une construction extrêmement stable, ce qui est important dans de nombreux environnements industriels.
    • Grande capacité peu encombrante : le montage mural intelligent libère un espace précieux
    • Support mural pour le montage : installation pratique, facilite le nettoyage
    • Dents renforcées en fibre de verre : Déchirement sûr et fiable du papier et du non-tissé
    • Arceau monobloc : Ergonomique et chargement rapide
    • Construction métallique robuste : Distributeur durable et durable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.652108
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsWall Stand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)463
    • Largeur (mm)646
    • Profondeur (mm)274
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.739
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers