Publier vos produits
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour rouleaux à dévidage central est conçu pour les situations multitâches, les espaces restreints et les stations de lavage où un accès facile et une distribution rapide et sûre sont nécessaires.
    • Concept Easy Load : Remplissage rapide
    • Capot à ouverture latérale : facile à remplir
    • Charnières extra robustes : durables et durables
    • Dents durables : durables et robustes
    • Distribution flexible d'une seule main : Prenez autant que vous en avez besoin et ayez toujours une main libre
    Spécifications techniques
    • Réference unique.659008
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    • Largeur (mm)248
    • Profondeur (mm)232
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.338
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers