Publier vos produits
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Traduit par Google,
    Le distributeur automatique Tork PeakServe est la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation, où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et assurer une circulation fluide. Il offre la plus longue autonomie de batterie* et distribue les serviettes en moins d'une seconde, à chaque utilisation. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système possède une très grande capacité de 1 230 serviettes. Les recharges compressées sont rapides à charger, peuvent être complétées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur le nettoyage, et non sur le réapprovisionnement. *À titre de comparaison, les distributeurs d'essuie-mains électroniques en rouleau Kimberly-Clark Icon et Kimberly-Clark Professional 9960 distribuent 150 000 serviettes, tandis que le distributeur d'essuie-mains en papier électronique Katrin System distribue 100 rouleaux par jeu de batteries (78 000 serviettes de 25,4 cm). Le distributeur automatique Tork PeakServe distribue au moins 500 000 serviettes en papier par jeu de batteries avec la recharge réf. 100585.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.309051
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)59
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-39 45 25 13
    • Titre OmniClassSolid Waste Bins