Publier vos produits
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traduit par Google,
    Le distributeur d'essuie-mains Tork Image Design Xpress® est fabriqué en acier inoxydable brossé aux lignes fines et aux courbes subtiles, offrant des lignes épurées et des surfaces lisses. Son design extra-plat est à la fois élégant et peu encombrant. La distribution essuie-mains à la fois réduit les coûts et garantit une hygiène optimale. Ces distributeurs sans contact sont parfaits pour les sanitaires en quête d'une touche de sophistication. Le revêtement en acier inoxydable anti-traces de doigts est facile à nettoyer. Il contribue à la propreté des sanitaires tout en sublimant le design unique de la marque.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.772828
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.95
    • Largeur (pouces)12.32
    • Profondeur (pouces)9.32
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers