Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traduit par Google,
    Le nouveau distributeur de savon mousse sur comptoir Tork optimise le service, offre une expérience de qualité supérieure dans les sanitaires et constitue une option plus durable. Doté d'un tuyau de 1,8 m, il offre une grande flexibilité d'installation. Qu'il soit placé sous un comptoir, au mur ou dans un placard, son remplissage frontal facile est un jeu d'enfant. Le distributeur de savon mousse sur comptoir Tork est compatible avec le flacon de 2 L de savon mousse pour les mains Tork. Ce flacon de recharge est équipé d'une pompe inviolable et d'une prise en main ergonomique. Conçu pour les sanitaires à forte fréquentation, le distributeur de savon mousse sur comptoir Tork peut servir jusqu'à 2 650 visiteurs*. Son robinet chromé s'intègre parfaitement à tous les environnements, accessoires et autres produits d'hygiène Tork. Pour une hygiène des mains sans contact, ce distributeur est équipé d'un capteur. Le distributeur de savon mousse sur comptoir Tork est compatible avec Tork Vision Cleaning, un service d'analyse de données qui vous aide à répondre à vos besoins de nettoyage et à optimiser votre efficacité. Le distributeur Tork reste toujours prêt à l'emploi pour une distribution de savon à la demande. Adaptez le distributeur aux besoins de votre établissement et minimisez le gaspillage grâce à son dosage ajustable. Il produit une mousse onctueuse, dense et généreuse, réduisant la consommation jusqu'à 50 %. ** Le distributeur de savon mousse Tork, à fixer sur comptoir, fonctionne avec 4 piles D (non fournies) ou un adaptateur secteur (vendu séparément). Le voyant LED intégré au robinet indique quand un entretien est nécessaire. *Basé sur un dosage de 0,5 ml et une moyenne de 1,5 dose par visiteur. **Basé sur un dosage de 0,05 ml de savon mousse Tork comparé à un dosage de 1 ml de savon liquide Tork.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.461022
    • Famille de produitsImage Line
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26.97
    • Largeur (pouces)17.64
    • Profondeur (pouces)7.87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers