Publier vos produits
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Traduit par Google,
    Le distributeur de papier toilette Tork Image Design Mini Jumbo avec système de réserve est fabriqué en acier inoxydable brossé aux lignes fines et aux courbes subtiles, offrant un design épuré et des surfaces lisses. Un dispositif anti-déroulement empêche le papier de tourner excessivement. Le système de fin de rouleau permet une utilisation complète. La grande capacité des rouleaux permet de desservir les zones à fort passage sans avoir besoin de distributeurs supplémentaires. Le rouleau est recouvert pour minimiser les risques de contamination croisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.463002
    • Famille de produitsImage Line
    • Groupe de produitsMultifold Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers