Publier vos produits
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduit par Google,
    Le distributeur automatique Tork PeakServe est la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation, où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et assurer une circulation fluide. Il offre la plus longue autonomie de batterie* et distribue les serviettes en moins d'une seconde, à chaque utilisation. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système possède une très grande capacité de 1 230 serviettes. Les recharges compressées sont rapides à charger, peuvent être complétées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur le nettoyage, et non sur le réapprovisionnement. *À titre de comparaison, le distributeur Georgia Pacific enMotion 10 distribue 150 rouleaux par jeu de batteries (144 000 serviettes de 25 cm) et le distributeur Kimberly-Clark Icon distribue 150 000 serviettes. Le distributeur automatique Tork PeakServe distribue au moins 500 000 serviettes en papier par jeu de batteries avec la recharge réf. 105065.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552540
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsContinuous Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.15
    • Largeur (pouces)4.04
    • Profondeur (pouces)14.47
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Lbs)9.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs