Publier vos produits
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Traduit par Google,
Le système Tork Xpressnap® Counter Top améliore considérablement l'hygiène personnelle et réduit le gaspillage en livrant une serviette à la fois, à chaque fois. Sa conception de distribution de serviettes une à la fois garantit que les clients utilisent moins de serviettes et ne touchent que la serviette qu'ils utilisent. Le distributeur Counter peut contenir jusqu'à 500 serviettes. Le panneau de message unique AD-a-Glance peut être utilisé pour des promotions en magasin ou pour générer des revenus publicitaires. Introduit pour la première fois en 2003, le système Xpressnap® a pris d'assaut l'industrie de la restauration et s'est mérité une reconnaissance internationale pour son innovation et son excellence. Également disponible en Noir 6432000, Rouge 6436000, Gris 6434000.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6435000
  • Famille de produitsXpressnap
  • Groupe de produitsCountertop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.7
  • Largeur (pouces)7.5
  • Profondeur (pouces)12.1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.49
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Description de l'Uniclass 2015Napkins