Publier vos produits
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Traduit par Google,

    Le distributeur électronique de serviettes Tork Xpressnap® Drive Thru - Comptoir est idéal pour les opérateurs de services alimentaires limités qui proposent des serviettes avec des commandes à emporter ou au volant. Ce distributeur compact et moderne fournit un nombre présélectionné de serviettes Tork Xpressnap proprement, rapidement et avec précision au personnel. Aider les opérateurs à réduire les déchets, contrôler les coûts et améliorer l'hygiène, tout en améliorant le flux de travail.

    • Utilise les recharges de serviettes Tork Xpressnap®
    • Deux modes de distribution : à la demande et réapprovisionnement automatique
    • Plusieurs options programmables aident à contrôler le nombre de serviettes distribuées, ce qui permet au personnel de se conformer facilement aux protocoles de serviettes
    • Conception facile à charger : ouvrez le couvercle, insérez la pile de serviettes Tork Xpressnap et fermez.
    • Options d'alimentation flexibles : batterie ou alimentation secteur
    • Fabriqué avec des matériaux durables et faciles à nettoyer qui réduisent les coûts d'entretien et de main-d'œuvre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6534000
    • Famille de produitsXpressnap
    • Groupe de produitsWall Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.1
    • Largeur (pouces)8.9
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Description de l'Uniclass 2015Napkins
    • Numéro OmniClass23-31 25 23 11
    • Titre OmniClassSanitary Napkin Dispensers