Publier vos produits
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm

    Traduit par Google,
    Accessoire fonctionnel au design raffiné et élégant, le plateau d'extérieur Core est conçu pour un usage quotidien en plein air. Sa surface généreuse est idéale pour transporter boissons, assiettes et autres objets essentiels, et il peut être associé aux tables d'appoint d'extérieur pour une polyvalence accrue. Fabriqué en teck massif naturel, ce plateau apporte robustesse et durabilité à vos espaces extérieurs.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.30002-Core-outdoor-tray
    • Famille de produitsCore
    • Groupe de produitsTrays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur

    Produits similaires

    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (36)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (41)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (18)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)