Publier vos produits
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
    Ethnicraft

    Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm

    Traduit par Google,
    Le classeur Roller Max offre un rangement fonctionnel et un design unique. Doté de portes coulissantes, d'étagères réglables et de poignées parfaitement intégrées, il met en valeur le motif en baguettes de bois empilées de la collection. Solution de classement raffinée, idéale pour habiller un mur ou délimiter un espace, il apporte une organisation réfléchie aux environnements de bureau en constante évolution. Design : Alain van Havre.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.35028-Roller-Max-filing-cabinet
    • Famille de produitsRoller Max
    • Groupe de produitsStorage Cupboard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)71.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage