Publier vos produits
Ventilo-convecteur cassette ESTUCS600 EC
Ventilo-convecteur cassette ESTUCS600 EC
Ventilo-convecteur cassette ESTUCS600 EC
    Eurapo

    Ventilo-convecteur cassette ESTUCS600 EC

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)

    VENTILO-CONVECTEUR CASSETTE, POUR REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE, 2 ET 4 TUBES, PUISSANCE DE 1,12 kW A 5,54 kW.

    EURAPO a développé une gamme de cassettes hydroniques, résultat des investissements qui ont été menés ces dernières années pour la création de nouveaux laboratoires techniques. La nouvelle ESTUCS600 a été conçue selon les standards de qualité qui caractérisent depuis des années toute la production EURAPO et se caractérise par une augmentation du rendement et une diminution du bruit, une amélioration de la qualité des composants, une nouvelle conception du groupe d’aspiration et refoulement qui va améliorer également la distribution de l’air, la consommation d’énergie réduite de près de 50% (version EST) et, grâce au nouveau processus de production, le prix extrêmement compétitif. La cassette ESTUCS600 est disponible en 6 tailles. Les dimensions extérieures de l’habillage permettent une installation très facile en faux plafonds à modules (600x600 mm), tandis que les branchements hydrauliques et électriques positionnés sur le même côté en simplifient l’entretien et l’accessibilité.

    L’unité complète avec pompe pour le condensat, peut être équipée (sur demande) d’un refoulement de l’air supplémentaire et de prises d’air extérieure additionnelles. La grille d’aspiration va orienter le flux de l’air sans que le jet en sortie atteigne directement les personnes (grâce à l’effet Coanda), avec la garantie d’un confort maximum en tous les milieux et positions.

    Spécification
    • STRUCTURE PRINCIPALE La structure principale de la cassette est réalisée en tôle galvanisée de 10/10 mm d’épaisseur, complètement isolée intérieurement avec matériel d’isolation thermique à cellules fermées d’une épaisseur de 10 mm. Sur trois des quatre côtés du périmètre, des pièces prédécoupées diamètre 150 mm ont été fournies pour le raccordement à un canal de refoulement; une prédécoupe diamètre 100 mm a été également prévue pour le raccordement à une prise d’air externe. Les colliers pour le raccordement aux conduits d'air sont fournis en standard. Le plenum/bac de récupération des condensats est fabriqué en matière plastique ABS V0, Anti UV et résistant à la chaleur. Le bac collecteur de condensat est pourvu d'un trou pour le drainage éventuel de l'eau, fermé par un bouchon en caoutchouc. Le plenum est également équipé de lumières périphériques permettant accès à l’air extérieur et son bon mélange avec l'air aspiré par l’environnement. La structure principale est composée de 4 pattes de fixation, fournies séparément, qui peuvent être placées dans des fentes spéciales situées sur deux côtés de la structure, à la fois sur le côté supérieur et inférieur. ECHANGEURS Les échangeurs sont du type à ailettes à 360°, composés de tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium hydrophile (3 rangs). La présence du traitement hydrophile de la surface des ailettes améliore l'évacuation de l'eau condensée sur celle-ci, permettant au flux d'air de traverser parfaitement la batterie, avec des pertes de charge limitées et par conséquent d'obtenir un effet de déshumidification et d'efficacité élevé de l'échangeur. Les raccords hexagonaux en laiton ont un diamètre 3/4" G femelle pour le circuit de refroidissement et ½" G femelle pour le circuit de chauffage (système à 4 tubes). Un système de serrage interne du collecteur limite la torsion et l’endommagement des tuyaux en cuivre. Pression maximale d’exercice: 16 bar. Température min/max de l'eau: 5/85 °C. Une vanne est présente dans la partie inférieure des collecteurs et permet l'évacuation complète de l'eau de la batterie en cas de longue inactivité du système. L'évent de l'air est effectuée en desserrant l'hexagone du collecteur d'entrée de l'eau. GROUPE DE VENTILATION Le ventilateur, monté en position centrale, est composé d’un moteur de type centrifuge et d’un ventilateur en plastique. Le moteur, de type Brushless ("sans balais") est associé à une électronique appelée inverter. L’inverter peut être géré par des thermorégulateurs spécifiques, par un signal de tension modulant 0 ÷ 10Vdc. La tension d'alimentation est de 230V ± 10%. BOÎTE ÉLECTRIQUE Le panneau électrique (ESTQEC00) est composé d’un boîtier en tôle galvanisée à l’intérieur duquel sont montés le bornier pour les connexions électriques et la protection de terre. En cas de régulation OMNIBUS 360, la carte de puissance ORBUxx est également logée, en plus des composants susmentionnés. Le panneau électrique est fixé en position latérale externe du côté des connexions hydrauliques. Chaque machine est livrée avec un schéma de câblage, qui prévoit tous les accessoires électriques et les contrôleurs, intégrés ou muraux, liés à la configuration requise; le respect du schéma garantit l'exactitude fonctionnelle de la machine. POMPE ÉVACUATION CONDENSAT Les cassettes EURAPO (à l'exception de la version UCS / H 600) sont livrées avec une pompe de drainage des condensats (avec clapet anti-retour sur la conduite de refoulement). La pompe a une hauteur de tête de 850 mm à partir du bord inférieur de la machine. La pompe est démarrée par un interrupteur à flotteur; un deuxième interrupteur permet de couper l'alimentation électrique de la vanne électrique (froide) en cas de dépassement du niveau maximal d'eau dans le bac provoqué par un dysfonctionnement du système d'évacuation. FILTRE AIR Les filtres sont construits avec un châssis noir en tôle pré-peinte et un septum en polypropylène nid d'abeille contenu par deux mailles galvanisées électro-soudées de 12x24 mm. Le filtre, noir, a de très faibles pertes de charge. On accède au filtre après avoir enlevé la grille d'aspiration. Classe de filtration: G1. GRILLE DE REFOULEMENT Les diffuseurs sont en matériel thermoplastique (ABS V0 Anti UV) en blanc RAL9003 et permettent de répartir l’air sur les 4 côtés de l'unité cassette. De chaque côté il y a des ailettes déflectrices qui vont partialiser le flux d'air. GRILLE ASPIRATION La grille d'aspiration est en matérial thermoplastique (ABS V0 Anti UV) en blanc RAL9003, au design très discret. Une isolation interne parfaite avec un matériel isolant à cellules fermées protège de la condensation possible et imprévue. La grille recouvre les ouvertures de diffusion de l'air de manière à éviter que les personnes se trouvant dans l'environnement ne soient directement touchées par le flux d'air (effet Coanda). Pour faciliter les opérations d'enretien et de nettoyage, la grille s'ouvre avec deux crochets et reste attaché à un côté du cadre.   ACCESSORIES VANNE DE RÉGULATION Un grand choix de vannes de régulation à 2 voies, ou 3 voies et 4 raccordements est disponible: VANNES D'ÉQUILIBRAGE ON / OFF 230V, ON / OFF 24V, MODULANT 0-10V (24V), VANNES D'ÉQUILIBRAGE indépendantes de la pression. Les vannes d'arrêt à passage intégral (pour isoler le système en cas d'entretien), sont fournies en standard avec le kit de vannes, ainsi que le bac auxiliaire pour le condensat (en ABS résistant à la chaleur). RÉSISTANCE Résistance électrique en acier inoxydable d'une puissance de 1,5 kW, complète avec deux thermostats de sécurité (un avec réarmement automatique et un avec réarmement manuel) et un relais de puissance (QEC20). Lorsque la résistance électrique est prévue, l'intérieur de la cassette est revêtu d'un matériel isolant aluminisé, adapté aux températures élevées. GRILLE MÉTALLIQUE La grille d'aspiration / refoulement est également disponible en version métallique microperforée ou avec fentes, entièrement réalisée en tôle de 10/10 d'épaisseur, laquée époxy au four, blanche (RAL9003). COULEURS SPÉCIALES Il est possible de demander une coloration spéciale RAL pour les grilles d’aspiration/refoulement. RÉGULATION Une large gamme de contrôleurs muraux avec signal 0-10V est disponible: du simple microprocesseur EDCR à la régulation OMNIBUS 360. Sondes qui peuvent être combinées avec microprocesseur et OMNIBUS 360: - Sonde eau avec fonction de thermostat de température minimum ou fonction de commutation Eté / Hiver - Sonde air en espiration à l'unité - Sonde air en refoulement (uniquement avec les cartes OMNIBUS 360) pour signaler les alarmes de dysfonctionnement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cassette-ESTUCS600
    • Famille de produitsCassette fan coils units
    • Groupe de produitsUCS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 41 00
    • Titre OmniClassHVAC Air Terminals