Publier vos produits
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Les ergots à montage latéral réglables EAC — votre solution de choix pour les garde-corps en verre sans cadre, en particulier sur les balcons et les escaliers. Ces ergots sont conçus pour être montés sur le bord d'un balcon, ce qui les rend complètement invisibles, offrant une esthétique ininterrompue et sans cadre. Tirant parti de la technologie avancée de réglage Tilt-Lock™, ils offrent un réglage d'inclinaison précis de 2° à l'avant et à l'arrière, garantissant une flexibilité inégalée sur site. La conception innovante à ajustement par friction élimine le besoin de trous dans les panneaux de verre, facilitant les réglages verticaux faciles pour garantir des installations de garde-corps en verre sans cadre parfaitement à niveau. Cette conception rationalise le processus d'installation, réduit les coûts et minimise la marge d'erreur.

    Fabriqués en acier inoxydable Duplex 2205 à faible teneur en carbone et de qualité ultra-marine, les robinets de montage latéral EAC sont conçus pour des performances durables dans n'importe quel environnement, garantissant que vos balustrades en verre sans cadre conservent leur aspect impeccable pendant toute une vie.

    Disponibles en quatre finitions sophistiquées (acier inoxydable satiné, noir avec revêtement en poudre, noir graphite PVD et noir mat PVD), nous proposons également des options de finition personnalisées sur tous nos robinets pour correspondre à votre vision esthétique. Découvrez le mélange parfait de fonctionnalité, de durabilité et de style avec les robinets à montage latéral réglables EAC.

    Spécification
    • Spigot Height: 150mm

      Spigot Width: 48mm

      Spigot Depth: 89mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-Adjustable-Side-Mount--Spigot
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)2.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis