Publier vos produits
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Traduit par Google,

    Minimalisme raffiné pour intérieurs modernes
    Notre balustre moderne simple, rectangulaire et massif, allie une sophistication élégante à une subtile touche architecturale. Mesurant 5,3 cm de large sur 112 cm de haut et fabriqué en acier carré durable de 1,27 cm, ce balustre offre une base solide et stable pour les rampes d'escalier et de palier, tout en conservant un profil épuré et minimaliste. Sa forme rectangulaire élancée s'intègre aussi bien aux intérieurs contemporains que transitionnels, offrant une touche visuelle raffinée sans surcharger l'espace. Conçu pour la durabilité et l'élégance, il est le choix idéal pour les projets recherchant sobriété moderne et intégrité structurelle.


    Spécification
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Famille de produitsStyles - Traditional Railings
    • Groupe de produitsGeometric Balusters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44
    • Largeur (pouces)2.25
    • Profondeur (pouces)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Lbs)3.89
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing