Publier vos produits
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Les robinets à montage supérieur standard EAC de 8 po sont un choix idéal pour les applications d'escalier dans les rampes en verre sans cadre, grâce à leur goupille d'arrêt innovante qui empêche efficacement les panneaux de verre de se déplacer au fil du temps. Nos robinets à montage supérieur standard de 8 po sont conçus pour répondre aux normes rigoureuses de qualité, conçu pour les systèmes de garde-corps en verre sans cadre esthétiques. Fabriqués à partir d'acier inoxydable de qualité ultramarine à faible teneur en carbone Duplex 2205, ces embouts offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, plus du double de la limite d'élasticité et une résistance à la traction 20 % plus élevée que l'acier inoxydable de qualité 316. Cela les rend idéaux pour les installations extérieures de garde-corps en verre sans cadre dans des environnements sujets à une forte corrosion, tels que ceux exposés au chlore, au dioxyde de soufre, à une humidité élevée ou à d'autres substances nocives (par exemple, les régions côtières et les piscines).

    L'installation des panneaux de verre est simplifiée grâce à notre système de friction, assurant un ajustement sûr et permettant un réglage vertical sans avoir besoin de percer des trous dans le verre. Une plaque de nivellement réglable équipée de 4 vis de réglage garantit que les robinets et la rampe en verre restent de niveau, même sur des surfaces inégales.

    Spécification
    • Spigot Height: 202mm

      Spigot Width: 100mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-Standard-Top-Mount-8-Spigot
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsStandard Spigots
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)202
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)2.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis