Présentation des embouts de montage supérieur réglables EAC, votre solution de choix pour les garde-corps en verre sans cadre, en particulier dans les applications d'escalier. Ces embouts exploitent la technologie avancée de réglage Tilt-Lock™, offrant un réglage précis de l'inclinaison de 2° à l'avant et à l'arrière, garantissant une flexibilité inégalée sur site. La conception innovante à ajustement par friction élimine le besoin de trous dans les panneaux de verre, facilitant les réglages verticaux faciles pour garantir des installations de garde-corps en verre sans cadre parfaitement à niveau. Cette conception simplifie non seulement le processus d'installation, mais réduit également les coûts et minimise la marge d'erreur.
Fabriqués en acier inoxydable Duplex 2205 à faible teneur en carbone et de qualité ultra-marine, les robinets de montage supérieur EAC sont conçus pour des performances durables dans n'importe quel environnement, préservant l'apparence impeccable de vos balustrades en verre sans cadre pendant toute une vie.
Disponibles en quatre finitions sophistiquées (acier inoxydable satiné, noir avec revêtement en poudre, noir graphite PVD et noir mat PVD), nous proposons également des options de finition personnalisées sur tous nos robinets pour correspondre à votre vision esthétique. Découvrez le mélange parfait de fonctionnalité, de durabilité et de style avec les robinets à montage supérieur réglables EAC.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |