Publier vos produits
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Améliorez vos garde-corps en verre sans cadre avec le robinet dissimulé central à montage supérieur EAC . Ce robinet élégant est doté d'un système de fixation central dissimulé qui cache les attaches pour une esthétique moderne.


    Conçu avec la technologie réglable Tilt-Lock™, il offre des réglages d'inclinaison précis de 2° , garantissant une flexibilité lors de l'installation de vos garde-corps en verre sans cadre. La conception innovante à ajustement par friction élimine le besoin de perçage, permettant des réglages verticaux faciles et des installations parfaitement à niveau, réduisant ainsi les coûts et minimisant les erreurs.

    Fabriqués en acier inoxydable Duplex 2205 à faible teneur en carbone et de qualité ultra marine, ces robinets promettent une durabilité durable dans n'importe quel environnement, préservant l'aspect impeccable de vos balustrades en verre sans cadre. Disponibles en quatre finitions élégantes : acier inoxydable satiné, noir avec revêtement en poudre, noir graphite PVD et noir mat PVD, avec des options personnalisées adaptées à votre style.

    Découvrez le mélange parfait de fonctionnalité et de sophistication avec les robinets dissimulés à montage supérieur EAC pour vos balustrades en verre sans cadre.

    Spécification
    • Spigot Height: 155mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-Adjustable-Top-Mount-Center-Concealed-Spigot
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis