Publier vos produits
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Les embouts LED réglables à montage supérieur EAC offrent une solution sophistiquée pour éclairer les balustrades en verre sans cadre , servant à la fois d'élément de design élégant et de dispositif de sécurité pour les environnements à faible luminosité. Ces embouts LED à montage supérieur sont spécialement conçus pour les installations de balustrades en verre sans cadre , équipés de la technologie avancée de réglage Tilt-Lock™ . Cette technologie permet des réglages d'inclinaison précis de 2° dans les directions avant et arrière, offrant une flexibilité inégalée sur site pour une installation parfaite de vos balustrades en verre sans cadre .

    La conception innovante à ajustement par friction de ces ergots de montage supérieur élimine le besoin de percer des trous dans les panneaux de verre, ce qui permet des ajustements verticaux sans faille qui garantissent des installations de garde-corps en verre sans cadre parfaitement à niveau. Cette conception conviviale simplifie non seulement le processus d'installation des garde-corps en verre sans cadre, mais réduit également les coûts globaux et minimise les erreurs potentielles.

    Fabriqués en acier inoxydable Duplex 2205 à faible teneur en carbone et de qualité ultra-marine , les robinets à montage supérieur EAC sont conçus pour une durabilité exceptionnelle, préservant l'esthétique impeccable des balustrades en verre sans cadre pendant toute une vie dans n'importe quel environnement.

    Disponibles en acier inoxydable satiné, en noir avec revêtement en poudre et dans une gamme illimitée de finitions personnalisées, ces robinets à montage supérieur complètent votre vision de conception unique tout en améliorant la beauté et la sécurité de vos balustrades en verre sans cadre .




    Spécification
    • Spigot Height: 162mm

      Spigot Width: 102mm 

      Spigot Depth: 102mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-15 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, Custom finishes available 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-Adjustable-Top-Mount-LED-Spigot
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)162
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)2.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis