Présentation des embouts de 10" à montage par le haut standard EAC, notre option d'embout la plus solide pour les garde-corps en verre sans cadre. Dotés d'une base substantielle de 5" et conçus pour s'adapter à des épaisseurs de verre de 12 mm à 17,52 mm, ces embouts respectent des normes rigoureuses de durabilité et d'esthétique. Fabriqués en acier inoxydable ultra-marin à faible teneur en carbone Duplex 2205, ils offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, une limite d'élasticité plus du double et une résistance à la traction 20 % supérieure à celle de l'acier inoxydable 316 conventionnel.
Conçus pour les environnements exigeants comme les régions côtières et les piscines chlorées, nos robinets garantissent des performances durables dans les installations de garde-corps en verre sans cadre. Le système de friction innovant simplifie l'installation des panneaux de verre sans avoir à percer, offrant un réglage vertical pour un alignement précis. Équipés d'une plaque de nivellement réglable avec 4 vis de réglage, nos robinets maintiennent la stabilité sur des surfaces irrégulières, garantissant un système de garde-corps en verre sans cadre parfaitement de niveau et sécurisé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |