Publier vos produits
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Wide Rectangular Solid Baluster

    Traduit par Google,

    Rehaussez votre intérieur avec une touche moderne et audacieuse
    Notre balustre moderne simple rectangulaire massif allie harmonieusement savoir-faire intemporel et design contemporain. Fabriqué en acier robuste de 1,27 cm d'épaisseur, ce balustre allie robustesse et style, garantissant une solution sûre et durable pour les escaliers et les garde-corps. Son profil rectangulaire large et épuré confère une présence architecturale à tout intérieur, qu'il soit traditionnel, transitionnel ou moderne. Conçu pour supporter des garde-corps de 112 cm de haut pour les escaliers et les paliers, il allie parfaitement intégrité structurelle et impact visuel.


    Spécification
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 98.43mm (3 7/8")

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC_Modern_Single_Wide_Rectangular_Solid_Baluster
    • Famille de produitsStyles - Traditional Railings
    • Groupe de produitsGeometric Balusters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44
    • Largeur (pouces)3.87
    • Profondeur (pouces)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing