Les poteaux Elite de la série S1 sont des poteaux préfabriqués modernes à montage latéral, conçus pour les garde-corps résidentiels en verre, intérieurs et extérieurs. Ces poteaux offrent une solution polyvalente alliant style et fonctionnalité pour vos projets de garde-corps. Pour plus de soutien et de flexibilité, ils peuvent être associés à notre support de poteau à montage latéral optionnel avec technologie Tilt-Lock™ (SSUC702), vendu séparément.
Caractéristiques de conception pour chaque application
La série S1 propose une variété de poteaux, tels que des poteaux vierges, linéaires, d'angle et d'extrémité , spécialement conçus pour les paliers et escaliers de 1 070 mm (42 1/8 po) de hauteur. Chaque poteau est équipé de supports tubulaires entièrement soudés pour une résistance et une stabilité exceptionnelles, garantissant ainsi une intégration parfaite à nos systèmes de garde-corps.
L'un des principaux avantages du montage latéral est l' optimisation de l'espace sur les paliers et les escaliers. Les poteaux sont montés latéralement, ce qui réduit l'encombrement dans les zones à forte circulation et crée un environnement plus ouvert et accessible.
Caractéristiques clés pour des performances supérieures
Durabilité et esthétique
Avec leurs lignes épurées et leur design moderne, les poteaux Elite de la série S1 conviennent parfaitement aux applications intérieures comme extérieures. Ils s'intègrent parfaitement aux rampes pour un look sophistiqué tout en garantissant performance et stabilité à long terme.
Les poteaux Elite de la série EAC S1 offrent une combinaison d'esthétique raffinée et de construction robuste, ce qui en fait un choix fiable et élégant pour tout système de garde-corps en verre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |