Publier vos produits
EAC Modern Triple Square Baluster
EAC Modern Triple Square Baluster

    EAC Modern Triple Square Baluster

    Traduit par Google,

    Rehaussez votre intérieur avec une touche moderne et audacieuse
    Notre balustre tubulaire triple carré moderne allie harmonieusement savoir-faire intemporel et design contemporain. Fabriqué en acier tubulaire durable et doté d'un insert interne solide pour les applications de perçage et de taraudage, ce balustre allie intégrité structurelle et style élégant. Son profil double rectangulaire épuré confère une présence architecturale à tout espace, qu'il soit traditionnel, transitionnel ou moderne. Conçu pour accueillir des garde-corps de 112 cm de hauteur, pour les escaliers comme pour les paliers, il constitue un choix fiable et raffiné pour les projets de garde-corps modernes.


    Spécification
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2"")

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC_Modern_Triple_Square_Rectangular_Baluster
    • Famille de produitsStyles - Traditional Railings
    • Groupe de produitsGeometric Balusters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Lbs)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing