Publier vos produits
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Notre sabot de base de la série EAC M4 est doté de la technologie brevetée TILT-LOCK™ , qui permet une inclinaison avant et arrière de 2° du verre dans le
    Chaussure, vous offrant une installation plus rapide et plus facile avec un alignement exact à chaque fois. Tout cela est réalisable d’un seul côté, rendant vos projets plus efficaces. Les patins de base réglables TILT-LOCK™ sont prêts à installer avec des trous pré-percés et des composants entièrement dissimulés, offrant un aspect propre, fini et parfaitement aligné pour toute application de garde-corps en verre sans cadre.

    Notre sabot de base de la série M4 a été conçu et fabriqué pour se conformer aux réglementations dans les espaces publics qui supportent des foules de personnes ou de fortes charges de vent, ce qui en fait le choix idéal pour des vues dégagées dans toute application commerciale de garde-corps en verre sans cadre.

    Spécification
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available). 

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-17.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed. 

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M4-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)126
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)3048
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireStainless steel 316
    • Conçu enCanada
    • Poids net (Kg)28.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing