Publier vos produits
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Notre chaussure de base à montage supérieur de la série EAC M6L est dotée de la technologie brevetée TILT-LOCK™ , qui permet une inclinaison avant et arrière de 2° du verre dans la chaussure, vous offrant ainsi une installation plus rapide et plus facile avec un alignement exact à chaque fois. Tout cela est réalisable d’un seul côté, rendant vos projets plus efficaces. Les patins de base réglables TILT-LOCK™ sont prêts à installer avec des trous personnalisables pré-percés et des composants entièrement dissimulés , offrant un aspect propre, fini et parfaitement aligné pour toute application de garde-corps en verre sans cadre.

    Notre chaussure de base à montage supérieur de la série M6L a été méticuleusement conçue pour offrir une polyvalence et une résistance inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour les applications de garde-corps en verre sans cadre à montage supérieur. Le M6L offre un avantage essentiel pour les connexions de substrats en béton : une distance de bord adéquate pour les trous de connexion. Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir l’intégrité structurelle et la durabilité de vos installations, afin que vous puissiez être sûr que vos connexions seront sécurisées et durables.

    Notre sabot de base à montage supérieur de la série M6L a été conçu et fabriqué pour se conformer aux réglementations dans les espaces publics qui supportent des foules de personnes ou de fortes charges de vent, ce qui en fait le choix idéal pour des vues dégagées dans toute application commerciale de garde-corps en verre sans cadre.

    Spécification
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount

      Cladding Options: Top Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M6L-Tilt-Lock-Top-Mount-Base-Shoe
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)151
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireStainless steel 316
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis