Publier vos produits
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Notre chaussure de base à montage latéral de la série EAC M6Y est dotée de la technologie brevetée TILT-LOCK™ , qui permet une inclinaison avant et arrière de 2° du verre dans la chaussure, vous offrant ainsi une installation plus rapide et plus facile avec un alignement exact à chaque fois. Tout cela est réalisable d’un seul côté, rendant vos projets plus efficaces. Les patins de base réglables TILT-LOCK™ sont prêts à installer avec des trous pré-percés et des composants entièrement dissimulés, offrant un aspect propre, fini et parfaitement aligné pour toute application de garde-corps en verre sans cadre.

    Notre chaussure de base à montage latéral de la série M6Y a été méticuleusement conçue pour offrir une polyvalence et une résistance inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour les applications de garde-corps en verre sans cadre à montage latéral . Ce sabot de base est particulièrement adapté aux balcons sans cadre , garantissant des vues dégagées et un look élégant et moderne.

    Notre sabot de base à montage latéral de la série M6Y a été conçu et fabriqué pour se conformer aux réglementations dans les espaces publics qui supportent des foules de personnes ou de fortes charges de vent, ce qui en fait le choix idéal pour des vues dégagées dans toute application commerciale de garde-corps en verre sans cadre.

    Spécification
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Side Mount

      Cladding Options: Side Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M6Y-Tilt-Lock-Side-Mount-Base-Shoe
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)177
    • Largeur (mm)87
    • Profondeur (mm)177
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireStainless steel 316
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing