Publier vos produits
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings

    EAC HD Series Glass Spider Fittings

    Traduit par Google,

    Nos fixations araignées pour vitrages de la série HD sont conçues avec précision pour offrir un support structurel supérieur aux vitrages architecturaux modernes. Fabriquées en acier inoxydable 2205 haute résistance, elles offrent une résistance à la corrosion et une limite d'élasticité nettement supérieures à celles de l'acier inoxydable 316 standard. Conçues pour les applications exigeantes, ces fixations araignées pour vitrages garantissent une esthétique épurée et discrète pour les enveloppes de bâtiments performantes.

    Applications clés

    Auvents vitrés/Fenêtres de fenêtre : Nos ferrures constituent la référence du secteur pour la fixation des auvents vitrés, garantissant la capacité portante nécessaire aux vitrages. Ces systèmes, souvent désignés comme auvents vitrés ou fenêtres de toit, exigent des fixations robustes pour résister aux charges de vent et de neige. Qu'il s'agisse de concevoir des entrées commerciales avec de grandes auvents vitrés ou des fenêtres de toit résidentielles, nos ferrures offrent l'esthétique épurée et la sécurité requises pour tous les auvents vitrés. Ces auvents et fenêtres de toit assurent une protection solaire optimale tout en minimisant l'impact architectural. Les architectes peuvent facilement spécifier nos ferrures pour auvents et fenêtres de toit afin de garantir une cohérence structurelle sur l'ensemble des vitrages et des protections extérieures.

    Façades vitrées : La conception de vastes façades vitrées exige des fixations qui minimisent l’impact visuel tout en optimisant l’intégrité structurelle. Nos fixations araignées sont spécialement conçues pour les façades vitrées, permettant l’utilisation de panneaux de verre grand format avec un minimum de points de fixation. En choisissant notre gamme HD pour vos façades vitrées, vous obtenez une esthétique sophistiquée et entièrement vitrée, répondant aux exigences esthétiques et structurelles du design moderne.

    Cloisons vitrées : Créez des espaces ouverts grâce à nos cloisons vitrées équipées de ferrures compactes. Ces ferrures permettent de réaliser des cloisons vitrées sécurisées et lumineuses, idéales pour les bureaux ou les résidences de luxe. L’intégration de nos ferrures à vos cloisons vitrées garantit une finition haut de gamme et durable, en parfaite harmonie avec les intérieurs modernes.

    Spécification
    • Material: Duplex 2205 Ultra Marine-Grade Stainless Steel

      Available Configurations: 1-arm, 2-arm,3-arm & 4-arm Spider option

      Application: Ideal for Glass Facades, Glass Canopies, and Interior Glass Partitions.

      Overall Offset: 70mm [2 3/4"]

      Finish: Satin Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass-spider-fittings
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsGlass Facade & Canopy
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_34_60
    • Description de l'Uniclass 2015Point-fixed structural glass canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 26.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Point Supported Structural Glass
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 13 11
    • Titre OmniClassStructural Glass Curtain Walls